Обзор
Особенности и преимущества
- 3-Phase Controller with Onboard MOSFET Drivers
- Current Mode Control Ensures Current Sharing
- Differential Amplifier Accurately Senses VOUT
- ±5% Output Current Matching Optimizes Thermal Performance and Size of Inductors and MOSFETs
- Reduced Input and Output Capacitance
- Supports Active Voltage Positioning
- VID Programmable Output Voltage from 0.8V to 1.55V (AMD Opteron™ CPU)
- 6-Phase, 90A to 120A Operation
- Output Power Good Indicator with Adaptive Blanking
- 210kHz to 530kHz Per Phase, PLL, Fixed Frequency
- Synchronizable (LTC3733-1)
- PWM, Stage Shedding or Burst Mode® Operation
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- No_CPU Detection
- 36-Lead Narrow SSOP and 38-Lead (5mm × 7mm) QFN
Подробнее о продукте
The LTC3733 family are PolyPhase® synchronous stepdown switching regulator controllers that drive all N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable, fixed frequency architecture. The 3-phase controller drives its output stages with 120° phase separation at frequencies of up to 530kHz per phase to minimize the RMS current dissipated by the ESR of both the input and output filter capacitors. The 3-phase technique effectively triples the fundamental frequency, improving transient response while operating each phase at an optimal frequency for efficiency and ease of thermal design. Light load efficiency is optimized by using a choice of output stage shedding or Burst Mode technology.
A differential amplifier provides true remote sensing of both the high and low sides of the output voltage at load points.
Soft-start and a defeatable, timed short-circuit shutdown protect the MOSFETs and the load. A foldback current circuit also provides protection for the external MOSFETs under short-circuit or overload conditions. An all-“1” VID detector turns off the regulator after 1µs timeout.
Applications
- High Performance Notebook Computers
- Servers, Desktop Computers and Workstations
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.