Обзор
Особенности и преимущества
- 3-Phase Controller with Onboard MOSFET Drivers
- ±5% Output Current Matching Optimizes Thermal Performance and Size of Inductors and MOSFETs
- 4.5V </= VCC </= 7V; 4.5V </= VIN </= 32V
- Differential Amplifier Accurately Senses VOUT
- Reduced Input and Output Capacitance
- Reduced Power Supply Induced Noise
- VID DAC Programmable from 1.1V to 1.85V (VRM9.0/9.1)
- ±10% Power Good Output Indicator
- 250kHz to 600kHz Per Phase, PLL, Fixed Frequency
- PWM, Stage Shedding™ or Burst Mode® Operation
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- Overvoltage Soft Latch
- Small 36-Lead Narrow (0.209 inch) SSOP Package
- QFN 5mm x 7mm 38-Lead Package
Подробнее о продукте
The LTC3732 is a PolyPhase® synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable fixed frequency architecture. The 3-phase controller drives its output stages with 120° phase separation at frequencies of up to 600kHz per phase to minimize the RMS current losses in both the input and output filter capacitors. The 3-phase technique effectively triples the fundamental frequency, improving transient response while operating each controller at an optimal frequency for high efficiency and ease of thermal design. Light load efficiency is optimized by using a choice of output Stage Shedding or Burst Mode technology.
A differential amplifier provides true remote sensing of both the high and low side of the output voltage at load points.
Soft-start and a defeatable, timed short-circuit shutdown protect the MOSFETs and the load. A foldback current circuit also provides protection for the external MOSFETs under short-circuit or overload conditions.
Applications
- Desktop Computers
- High Performance Notebook Computers
- High Output Current DC/DC Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.