Обзор
Особенности и преимущества
- 3-Phase Current Mode Controller with Onboard MOSFET Drivers
- ±5% Output Current Matching Optimizes Thermal Performance and Size of Inductors and MOSFETs
- ±2% VREF Accuracy Over Temperature Up to 140°C
- Reduced Power Supply Induced Noise
- ±10% Power Good Output Indicator
- 225kHz to 680kHz Per Phase, PLL, Fixed Frequency
- PWM, Stage Shedding™ or Burst Mode Operation
- OPTI-LOOP Compensation Minimizes COUT
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- Overvoltage Soft Latch
- Adjustable Undervoltage Lockout Threshold
- Selectable Phase Output for Up to 12-Phase Operation
- Available in 36-Pin Narrow (0.209") SSOP and 5mm × 5mm QFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3731H is a PolyPhase synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable fixed frequency architecture. The LTC3731H is rated for operation up to 140°C junction temperature. The 3-phase controller drives its output stages with 120° phase separation at frequencies up to 680kHz per phase to minimize the RMS current losses in both the input and output filter capacitors. The 3‑phase technique effectively triples the fundamental frequency, improving transient response while operating each controller at an optimal frequency for efficiency and ease of thermal design. Light load efficiency is optimized by using a choice of output Stage Shedding or Burst Mode operation.
The precision reference supports output voltages from 0.6V to 6V. Current foldback provides protection for the external MOSFETs under short-circuit or overload conditions. Please refer to the LTC3731 data sheet for 0°C to 70°C and –40°C to 85°C rated versions.
Applications
- Automotive and Industrial Power Supplies
- High Output Current DC/DC Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.