Обзор

Особенности и преимущества

  • 3-Phase Current Mode Controller with Onboard MOSFET Drivers
  • ±5% Output Current Matching Optimizes Thermal Performance and Size of Inductors and MOSFETs
  • Differential Amplifier Accurately Senses VOUT
  • ±1% VREF Accuracy Over Temperature
  • VOUT Range: 0.6V to 5.5V without Diffamp
  • VOUT Range: 0.6V to (VCC – 1.2V) with Diffamp
  • 250kHz to 600kHz Per Phase, PLL, Fixed Frequency
  • PWM, Stage Shedding or Burst Mode® Operation
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
  • Overvoltage Soft Latch
  • Adjustable Undervoltage Lockout Threshold
  • Selectable Phase Output for Up to 12-Phase Operation
  • Available in 5mm × 5mm QFN and 36-Pin Narrow (0.209") SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3731 is a PolyPhase® synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable fixed frequency architecture. The 3-phase controller drives its output stages with 120° phase separation at frequencies of up to 600kHz per phase to minimize the RMS current losses in both the input and output filter capacitors. The 3-phase technique effectively triples the fundamental frequency, improving transient response while operating each controller at an optimal frequency for efficiency and ease of thermal design. Light load efficiency is optimized by using a choice of output Stage Shedding or Burst Mode operation.

A differential amplifier provides true remote sensing of both the high and low side of the output voltage at the point of load. The precision reference supports output voltages from 0.6V to 6V.

Soft-start and a defeatable, timed short-circuit shutdown protect the MOSFETs and the load. Current foldback provides protection for the external MOSFETs under short-circuit or overload conditions.

Applications

  • Desktop Computers and Servers
  • High Performance Notebook Computers
  • High Output Current DC/DC Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3731
LTC3731H

Сопутствующие компоненты

LTC3731 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.