Обзор
Особенности и преимущества
- 3-Phase Current Mode Controller with Onboard MOSFET Drivers
- ±5% Output Current Match Optimizes Thermal Performance and Size of Inductors and MOSFETs
- Operational Amplifier Accomodates Mode Switching
- ±1% VREF Accuracy Over Temperature
- Reduced Input and Output Capacitance
- Reduced Power Supply Induced Noise
- VOUT Programmable from 0.6V to 1.75V (IMVP III)
- ±10% Power Good Output Indicator
- 250kHz to 600kHz Per Phase, PLL, Fixed Frequency
- PWM, Stage Shedding™ or Burst Mode® Operation
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- 4V, VIN,Undervoltage RUN/SS Reset/Reattempt Circuit
- Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- Overvoltage Soft Latch
- Small 36-Lead Narrow (0.209”) SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3730 is a PolyPhase® synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable fixed frequency architecture. The 3-phase controller drives its output stages with 120° phase separation at frequencies of up to 600kHz per phase to minimize the RMS losses in both the input and output filter capacitors. The 3-phase technique effectively triples the fundamental frequency, improving transient response while operating each controller at an optimal frequency for efficiency and ease of thermal design. Light load efficiency is optimized by using a choice of output Stage Shedding or Burst Mode technology.
An internal operational amplifier provides mode selectable output voltage programming in conjunction with the internal VID voltage control DAC.
Soft-start and a defeatable, timed short-circuit shutdown protect the MOSFETs and the load. Current foldback provides protection for the external MOSFETs under short-circuit or overload conditions.
Applications
- Tablet Computers
- High Performance Notebook Computers
- High Output Current DC/DC Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.