Обзор

Особенности и преимущества

  • Reduces Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • True Remote Sensing Differential Amplifier
  • 0.6V, ±1% Voltage Reference Accuracy
  • PolyPhase Controller Operates from Two to Twelve Phases
  • Current Mode Control Ensures Current Sharing
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 250kHz to 550kHz
  • OPTI-LOOP® Compensation Reduces COUT
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Wide VIN Range: 4V to 30V Operation
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • Internal Current Foldback Plus Shutdown Timer
  • Overvoltage Soft-Latch Eliminates Nuisance Trips
  • Micropower Shutdown
  • 32-Lead 5mm x 5mm Plastic QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3729L-6 is a PolyPhase synchronous stepdown current mode switching regulator controller with a 0.6V reference that drives N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable fixed frequency architecture. The PolyPhase controller drives its two output stages out of phase at frequencies up to 550kHz to minimize the RMS ripple currents in both input and output capacitors. The output clock signal allows expansion for up to 12 evenly phased controllers for systems requiring 15A to 200A of output current. This PolyPhase technique effectively multiplies the fundamental frequency by the number of channels used, improving transient response while operating each channel at an optimum frequency for efficiency. Thermal design is also simplified.

An internal differential amplifier provides true remote sensing of the regulated supply’s positive and negative output terminals as required for high current applications.

A RUN/SS pin provides both soft-start and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions when the overcurrent latchoff is disabled. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3729L-6 includes a power good output pin that indicates when the output voltage is inside the ±10% tolerance window.

Vin Max Vref
LTC3729 36V 0.8
LTC3729L-6 30V 0.6

Applications

  • Desktop Computers
  • Internet Servers
  • Large Memory Arrays
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3729
LTC3729L-6

Сопутствующие компоненты

LTC3729L-6 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3729L-6 Обсуждения

RE: HDMI to SD-HDI Conversion Method
6 день (дней) назад в категории Video
RE: ADRV9009 and Arria 10 Soc
1 неделя (ль) назад в категории FPGA Reference Designs
LTC3729L-6 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь