Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
  • Reduces Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 250kHz to 550kHz
  • True Remote Sensing Differential Amplifier
  • PolyPhase Extends from Two to Twelve Phases
  • Reduces the Size and Value of Inductors
  • Current Mode Control Ensures Current Sharing
  • 1.1MHz Effective Switching Frequency (2-Phase)
  • OPTI-LOOP Compensation Reduces COUT
  • Power Good Output Voltage Indicator
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • Internal Current Foldback Plus Shutdown Timer
  • Overvoltage Soft-Latch Eliminates Nuisance Trips
  • Available in 5mm x 5mm QFN and 28-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3729 is a multiple phase, synchronous step-down current mode switching regulator controller that drives N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable fixed frequency architecture. The PolyPhase controller drives its two output stages out of phase at frequencies up to 550kHz to minimize the RMS ripple currents in both input and output capacitors. The output clock signal allows expansion for up to 12 evenly phased controllers for systems requiring 15A to 200A of output current. The multiple phase technique effectively multiplies the fundamental frequency by the number of channels used, improving transient response while operating each channel at an optimum frequency for efficiency. Thermal design is also simplified.

An internal differential amplifier provides true remote sensing of the regulated supply’s positive and negative output terminals as required for high current applications.

A RUN/SS pin provides both soft-start and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions when the overcurrent latchoff is disabled. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3729 includes a power good output pin that indicates when the output is within ±7.5% of the designed set point.

Vin Max Vref
LTC3729 36V 0.8
LTC3729L-6 30V 0.6

Applications

  • Desktop Computers
  • Large Memory Arrays
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3729
LTC3729L-6

Сопутствующие компоненты

LTC3729 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.