Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- ±1.5% Output Voltage Accuracy
- Power Good Output Voltage Indicator
- Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 550kHz
- Over Current Latch-off Disabled
- Wide VIN Range: 4.5V to 28V (35V for LTC3728LI-1) Operation
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Foldback Output Current Limiting
- Output Overvoltage Protection
- Low Shutdown IQ: 20μA
- 5V and 3.3V Standby Regulators
- 3 Selectable Operating Modes: Constant Frequency, Burst Mode® Operation and PWM
- 5mm × 5mm QFN and 28-Lead Narrow SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3728L-1 is a dual high performance step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows phase-lockable frequency of up to 550kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages out of phase. The LTC3728L-1 is identical to the LTC3728L except that the LTC3728L-1 lacks the over current latch-off feature.
OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The precision 0.8V reference and power good output indicator are compatible with future microprocessor generations, and a wide 4.5V to 28V (30V maximum/35V for LTC3728LI-1) input supply range encompasses all battery chemistries.
A RUN/SS pin for each controller provides soft-start. Current foldback limits MOSFET dissipation during shortcircuit conditions. The FCB mode pin can select among Burst Mode operation, constant frequency mode and continuous inductor current mode or regulate a secondary winding. The LTC3728L-1 includes a power good output pin that indicates when both outputs are within 7.5% of their designed set point.
VIN Range | VREF Accy | Current Limit Latch Off | 3.3V LDO Available | |
LTC3728 | 3.5V to 36V | ±1% | Yes | |
LTC3728L | 4.5V to 28V | ±1% | Yes | Yes |
LTC3728LX | 4.5V to 28V | ±1.5% | Yes | Yes |
LTC3728L-1 | 4.5V to 28V | ±1.5% | Foldback only | Yes |
Applications
- Notebook and Palmtop Computers
- Telecom Systems
- Portable Instruments
- Battery-Operated Digital Devices
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3728L-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.