Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Power Good Output Voltage Indicator
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 550kHz
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • Foldback Output Current Limiting
  • Latched Short-Circuit Shutdown with Defeat Option
  • Output Overvoltage Protection
  • Remote Output Voltage Sense
  • Low Shutdown IQ : 20µA
  • 5V and 3.3V Regulators
  • 3 Selectable Operating Modes: Constant-Frequency, Burst Mode® Operation and PWM
  • Available in 32-Pin 5mm x 5mm QFN and 28-Pin SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3728 is a dual high performance step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant-frequency current mode architecture allows phase-lockable frequency of up to 550kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages out of phase.

OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The precision 0.8V reference and power good output indicator are compatible with future microprocessor generations, and a wide 3.5V to 30V (36V maximum) input supply range encompasses all battery chemistries.

A RUN/SS pin for each controller provides both softstart and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions when overcurrent latchoff is disabled. Output overvoltage protection circuitry latches on the bottom MOSFET until VOUT returns to normal. The FCB mode pin can select among Burst Mode, constant-frequency mode and continuous inductor current mode or regulate a secondary winding. The LTC3728 includes a power good output pin that indicates when both outputs are within 7.5% of their designed set point.

  Vin Range Vref Accy Current Limit Latch Off 3.3V LDO Available
LTC3728 3.5V to 36V +/-1% Yes
LTC3728L 4.5V to 28V +/-1% Yes Yes
LTC3728LX 4.5V to 28V +/- 1.5% Yes Yes
LTC3728L-1 4.5V to 28V +/- 1.5% Foldback only Yes

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Telecom Systems
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Digital Devices
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3728
LTC3728L

Сопутствующие компоненты

LTC3728 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.