Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • ±1.5% Output Voltage Accuracy
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 550kHz
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 4V to 32V Operation
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • Foldback Output Current Limiting
  • Output Overvoltage Protection
  • Low Shutdown IQ: 20µA
  • Selectable Constant-Frequency or Burst Mode® Operation
  • Small 28-Lead SSOP and 5mm × 5mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3727LX-1 is a high performance dual step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant-frequency current mode architecture allows phase-lockable frequency of up to 550kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages out of phase.

OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. There is a precision 0.8V reference and a power good output indicator. A wide 4V to 28V (32V maximum) input supply range encompasses all battery chemistries.


VIN Range VREF Accuracy Over Temp Latch-Off Min On-Time
LTC3727 4V - 36V ±1% No 180ns
LTC3727-1 4V - 36V ±1% Yes 180ns
LTC3727A-1 4V - 36V ±1% No 120ns
LTC3727LX-1 4V - 32V ±1.5% No 120ns

Applications

  • Telecom Systems
  • Automotive Systems
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3727
LTC3727-1
LTC3727A-1
LTC3727LX-1

Сопутствующие компоненты

LTC3727LX-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь