Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
- Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Power Good Output Voltage Monitor
- Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 550kHz
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Foldback Output Current Limiting
- Output Overvoltage Protection
- Low Shutdown IQ: 20µA
- Selectable Constant Frequency or Burst Mode® Operation
- Small 28-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3727A-1 is a high performance dual step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows phase-lockable frequency of up to 550kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages out of phase.
The LTC3727A-1 is an improved version of the LTC3727 family of parts. It has smaller output ripple while in the drop-out condition and shorter minimum on-time.
OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. There is a precision 0.8V reference and a power good output indicator. A wide 4V to 30V (36V maximum) input supply range encompasses all battery chemistries.
A RUN/SS pin for each controller provides soft-start. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. Output overvoltage protection circuitry protects the controller until VOUT returns to normal.
VIN Range | VREF Accuracy Over Temp | Latch-Off | Min On-Time | |
LTC3727 | 4V - 36V | ±1% | No | 180ns |
LTC3727-1 | 4V - 36V | ±1% | Yes | 180ns |
LTC3727A-1 | 4V - 36V | ±1% | No | 120ns |
LTC3727LX-1 | 4V - 32V | ±1.5% | No | 120ns |
Applications
- Telecom Systems
- Automotive Systems
- Battery-Operated Digital Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3727A-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.