Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Secondary-Side Control for Fast Transient Response
- Self-Starting Architecture Eliminates Need for Separate Bias Regulator
- Proprietary Gate Drive Encoding Scheme Reduces System Complexity
- Current Mode Control Ensures Current Sharing
- PLL Fixed Frequency: 100kHz to 500kHz
- ±1% Output Voltage Accuracy
- OPTI-LOOP Compensation
- Available in a Narrow 16-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3726 is a secondary-side controller for synchronous forward converters. When used in conjunction with the LTC3705/LTC3725 gate driver and primary-side controllers, the part creates a complete isolated power supply that combines the simplicity of OPTI-LOOP® compensation with the speed of secondary-side control.
The LTC3726 has been designed to simplify the design of highly efficient, secondary-side forward converters. Working in concert with the LTC3705 or LTC 3725, the LTC3726 forms a robust, self-starting converter that eliminates the need for the separate bias regulator that is commonly used in secondary-side control applications. In addition, a proprietary scheme is used to multiplex gate drive signals and DC bias power across the isolation barrier through a single, tiny pulse transformer.
The LTC3726 is available in a 16-lead SSOP package.
Applications
- Isolated 48V Telecommunication Systems
- Internet Servers and Routers
- Distributed Power Step-Down Converters
- Automotive and Heavy Equipment
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (10)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (10)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.