Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency Synchronous Push-Pull PWM
  • 1.5A Sink, 1A Source Output Drivers
  • Adjustable Push-Pull Dead-Time and Synchronous Timing
  • Adjustable System Undervoltage Lockout and Hysteresis
  • Adjustable Leading Edge Blanking
  • Low Start-Up and Quiescent Currents
  • Current Mode (LTC3723-1) and Voltage Mode (LTC3723-2) Operation
  • Single Resistor Slope Compensation
  • VCC UVLO and 25mA Shunt Regulator
  • Programmable Fixed Frequency Operation to 1MHz
  • 50mA Synchronous Output Drivers
  • Soft-Start, Cycle-by-Cycle Current Limiting and Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • 5V, 15mA Low Dropout Regulator
  • Available in 16-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3723-1/LTC3723-2 synchronous push-pull PWM controllers provide all of the control and protection functions necessary for compact and highly efficient, isolated power converters. High integration minimizes external component count, while preserving design flexibility.

The robust push-pull output stages switch at half the oscillator frequency. Dead-time is independently programmed with an external resistor. Synchronous rectifier timing is adjustable to optimize efficiency. A UVLO program input provides precise system turn-on and turn off voltages. The LTC3723-1 features peak current mode control with programmable slope compensation and leading edge blanking, while the LTC3723-2 employs voltage mode control with voltage feedforward capability.

The LTC3723-1/LTC3723-2 feature extremely low operating and start-up currents. Both devices provide reliable short-circuit and over temperature protection. The LTC3723-1/LTC3723-2 are offered in a 16-pin SSOP package.

Applications

  • Telecommunications, Infrastructure Power Systems
  • Distributed Power Architectures

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3723-1
LTC3723-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.