Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency Push-Pull PWM
  • 1.5A Sink, 1A Source Output Drivers
  • Adjustable Push-Pull Dead-Time
  • Adjustable System Undervoltage Lockout and Hysteresis
  • Adjustable Leading Edge Blanking
  • Low Start-Up and Quiescent Currents
  • Current Mode Operation
  • Single Resistor Slope Compensation
  • VCC UVLO and 25mA Shunt Regulator
  • Programmable Fixed Frequency Operation to 1MHz
  • Soft-Start, Cycle-by-Cycle Current Limiting and Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • 5V, 15mA Low Dropout Regulator
  • 16-Pin SSOP and (4mm x 4mm) QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3721-1 push-pull PWM controller provides all of the control and protection functions necessary for compact and highly efficient, isolated power converters. High integration minimizes external component count, while preserving design flexibility.

The robust push-pull output stages switch at half the oscillator frequency. Dead-time is independently programmed with an external resistor. A UVLO program input provides precise system turn-on and turn off voltages. The LTC3721-1 features peak current mode control with programmable slope compensation and leading edge blanking.

The LTC3721-1 features extremely low operating and start-up currents and reliable short-circuit and overtemperature protection. The LTC3721-1 is offered in 16-pin SSOP and (4mm × 4mm) QFN packages.

Applications

  • Telecommunications, Infrastructure Power Systems
  • Distributed Power Architectures
  • Server Power Supplies
  • High Density Power Modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3721-1

Сопутствующие компоненты

LTC3721-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь