Обзор

Особенности и преимущества

  • VOUT = 1/2 VREF
  • Adjustable and Symmetrical Sink/Source Current Limit up to 20A
  • True Current Mode Control with Optional Use of Sense Resistor
  • VON and ION Pins Allow Constant Frequency Operation During Input and Output Voltage Changes
  • ±0.65% Output Voltage Accuracy
  • Up to 97% Efficiency
  • Ultrafast Transient Response
  • 2% to 90% Duty Cycle at 200kHz
  • tON(MIN) ≤ 100ns
  • Stable with Ceramic COUT
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Wide VIN Range: 4V to 36V
  • Adjustable Switching Frequency up to 1.5MHz
  • Output Overvoltage Protection
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Available in a 5mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3717-1 is a synchronous step-down switching regulator controller for double data rate (DDR) and Quad Data Rate (QDR) memory termination. The controller uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycles with or without a sense resistor. Operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and VOUT.

Forced continuous operation reduces noise and RF interference. Output voltage is internally set to half of VREF, which is user programmable.

Fault protection is provided by an output overvoltage comparator and optional short-circuit shutdown timer. Soft-start capability for supply sequencing is accomplished using an external timing capacitor. The regulator current limit level is symmetrical and user programmable. Wide supply range allows operation from 4V to 36V at the VCC input.

  Von Pin Package
LTC3717 No SSOP-16
LTC3717-1 Yes QFN-32

Applications

  • Bus Termination: DDR and QDR Memory, SSTL, HSTL, ...
  • Notebook Computers, Desktop Servers
  • Tracking/Margining Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3717
LTC3717-1

Сопутствующие компоненты

LTC3717-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь