Обзор
Особенности и преимущества
- Output Stages Operate Antiphase Reducing Input and Output Capacitance Requirements and Power Supply Induced Noise
- Dual Input Supply Capability for Load Sharing
- 5-Bit Mobile VID Code: VOUT = 0.6V to 1.75V
- ±1% Output Voltage Accuracy
- True Remote Sensing Differential Amplifier
- Power Good Output Voltage Monitor
- Supports Active Voltage Positioning
- Current Mode Control Ensures Current Sharing
- OPTI-LOOP™ Compensation Minimizes COUT
- Three Operational Modes: PWM, Burst and Cycle Skip
- Programmable Fixed Frequency: 150kHz to 300kHz
- Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Internal Current Foldback and Short-Circuit Shutdown
- Overvoltage Soft Latch Eliminates Nuisance Trips
- Available in 36-Lead Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3716 is a 2-phase, VID programmable, synchronous step-down switching regulator controller that drives two N-channel external power MOSFET stages in a fixed frequency architecture. The 2-phase controller drives its two output stages out of phase at frequencies up to 300kHz to minimize the RMS ripple currents in both input and output capacitors. The 2-phase technique effectively multiplies the fundamental frequency by two, improving transient response while operating each channel at an optimum frequency for efficiency. Thermal design is also simplified.
An operating mode select pin (FCB) can be used to regulate a secondary winding or select among three modes including BurstMode™ operation for highest efficiency. An internal differential amplifier provides true remote sensing of the regulated supply’s positive and negative output terminals as required in high current applications.
The RUN/SS pin provides soft-start and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions when the overcurrent latchoff is disabled. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized for a wide range of output capacitors and ESR values.
Applications
- Mobile Computer CPU Supply
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.