Обзор

Особенности и преимущества

  • True Current Mode with Ultrafast Transient Response
  • Stable with Ceramic COUT
  • tON(MIN) < 100ns for Operation from High Input Ranges
  • Supports Active Voltage Positioning
  • No Sense Resistor Required
  • 5-Bit VID Programmable Output Voltage: 0.6V to 1.75V
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Programmable Output Offsets
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Wide VIN Range: 4V to 36V
  • ±1% 0.6V Reference
  • Adjustable Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Forced Continuous Control Pin
  • Logic Controlled Micropower Shutdown: IQ ≤ 30μA
  • Available in 0.209" Wide 28-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3714 is a synchronous step-down switching regulator controller for CPU power. An output voltage between 0.6V and 1.75V is selected by a 5-bit code (Intel mobile VID specification). The controller uses a constant on-time, valley current control architecture to deliver very low duty cycles without requiring a sense resistor. Operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and VOUT.

Discontinuous mode operation provides high efficiency operation at light loads. A forced continuous control pin reduces noise and RF interference and can assist secondary winding regulation by disabling discontinuous mode when the main output is lightly loaded. Internal op amp allows programmable offsets to the output voltage during power saving modes.

Fault protection is provided by internal foldback current limiting, an output overvoltage comparator and optional short-circuit shutdown timer. Soft-start capability for supply sequencing is accomplished using an external timing capacitor. The regulator current limit level is user programmable. Wide supply range allows operation from 4V to 36V at the input.

Applications

  • Power Supply for Mobile Pentium® Processors and Transmeta Processors
  • Notebook and Portable Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3714

Сопутствующие компоненты

LTC3714 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.