Обзор

Особенности и преимущества

  • Very Low VIN(MIN): 1.5V
  • True Current Mode Control
  • 5V Drive for N-Channel MOSFETs Eliminates Auxillary 5V Supply
  • No Sense Resistor Required
  • Uses Standard 5V Logic-Level N-Channel MOSFETs
  • Adjustable Current Limit
  • Adjustable Frequency
  • Switch tON(MIN) < 100ns
  • 2% to 90% Duty Cycle at 200kHz
  • 0.8V ±1% Reference
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Programmable Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Small 24-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3713 is a high current, high efficiency synchronous buck switching regulator controller optimized for use with very low input supply voltages. It operates from inputs as low as 1.5V and provides a regulated output voltage from 0.8V up to (0.9)VIN. The controller uses a valley current control architecture to enable high operating frequencies without requiring a sense resistor.Operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and VOUT. The LTC3713 uses a pair of standard 5V logic-level N-channel external MOSFETs, eliminating the need for expensive P-channel or low threshold devices.

Discontinuous mode operation provides high efficiency operation at light loads. A forced continuous control pin reduces noise and RF interference, and can assist secondary winding regulation by disabling discontinuous operation when the main output is lightly loaded. Fault protection is provided by internal foldback current limiting,an output overvoltage comparator and an optional short-circuit shutdown timer.

Applications

  • Telecom Card 3.3V, 2.5V, 1.8V Step-Down
  • Bus Termination (DDR memory, SSTL)
  • Synchronous Buck with General Purpose Boost
  • Low VIN Synchronous Boost

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3713

Сопутствующие компоненты

LTC3713 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.