Обзор
Особенности и преимущества
- 5-Bit Programmable Output Voltage: 0.925V to 2V
- No Sense Resistor Required
- True Current Mode Control
- 2% to 90% Duty Cycle at 200kHz
- tON(MIN) < 100ns
- Supports Active Voltage Positioning
- Extremely Fast Transient Response
- Stable with Ceramic COUT
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Power Good Output Voltage Monitor
- Wide VIN Range: 4V to 36V
- ±1% 0.8V Reference
- Adjustable Current Limit
- Adjustable Switching Frequency
- Programmable Soft-Start
- Output Overvoltage Protection
- Optional Short-Circuit Shutdown Timer
- Micropower Shutdown: IQ < 30µA
- Available in 24-Lead Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3711 is a synchronous step-down switching regulator controller for CPU power. An output voltage between 0.925V and 2.000V is selected by a 5-bit code (Intel mobile VID specification). The controller uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycles without requiring a sense resistor. Operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and VOUT.
Discontinuous mode operation provides high efficiency operation at light loads. A forced continuous control pin reduces noise and RF interference and can assist secondary winding regulation by disabling discontinuous mode operation when the main output is lightly loaded.
Fault protection is provided by internal foldback current limiting, an output overvoltage comparator and optional short-circuit shutdown timer. Soft-start capability for supply sequencing is accomplished using an external timing capacitor. The regulator current limit level is user programmable. Wide supply range allows operation from 4V to 36V at the input.
Applications
- Power Supplies for Mobile Pentium® Processors
- Notebook and Palmtop Computers, PDAs
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.