Альтернативные решения

  • LTC3839
    LTC3839

    Fast, Accurate, 2-Phase, Single-Output Step-Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing

Обзор

Особенности и преимущества

  • PolyPhase® Valley Current Mode Controller
  • Synchronizable to an External Clock with PLL
  • Coincident or Ratiometric Tracking
  • Sense Resistor Optional
  • 2% to 90% Duty Cycle at 200kHz
  • tON(MIN) < 100ns
  • True Remote Sensing Differential Amplifier
  • High Efficiency at Both Light and Heavy Loads
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • 0.6V ±1% Reference
  • Adjustable Current Limit
  • Programmable Soft-Start and Operating Frequency
  • Output Overvoltage Protection
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • 32-Lead (5mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3709 is a single output, dual phase, synchronous step-down switching regulator. The controller uses a constant on-time, valley current control architecture to deliver very low duty cycles without requiring a sense resistor. Operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in input supply voltage. An internal phase-locked loop allows the LTC3709 to be synchronized to an external clock.

A TRACK pin is provided for tracking or sequencing the output voltage among several LTC3709 chips or an LTC3709 and other DC/DC regulators. Soft-start is accomplished using an external timing capacitor.

Fault protection is provided by an output overvoltage comparator and an optional short-circuit shutdown timer. The current limit level is user programmable. A wide supply range allows voltages as high as 31V to step down to 0.6V.

Protected by U.S. Patents, including 5481178, 6476589, 6144194, 5847554, 6177678, 6304066, 6580258, 6674274, 6462525, 6593724.

Applications

  • Notebook Computers
  • Power Supply for DSP, ASIC, Graphic Processors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3709

Сопутствующие компоненты

LTC3709 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3709 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.