Обзор
Особенности и преимущества
- 180° Phased Dual Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- ±1.5% Output Voltage Accuracy over Temperature
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Power Good Output Voltage Monitor
- DC Programmed Fixed Frequency 150kHz to 300kHz
- Wide VIN Range: 4.5V to 28V Operation
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Foldback Output Current Limiting
- Latched Short-Circuit Shutdown with Defeat Option
- Output Overvoltage Protection
- Remote Output Voltage Sense
- Low Shutdown IQ : 20µA
- 5V and 3.3V Standby Regulators
- Selectable Constant Frequency, Burst Mode® Operation or PWM Operation
- Small 28-Lead Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3707 is a high performance dual step-down switching regulator controller that drives N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows adjustment of the frequency up to 300kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages out of phase.
OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The precision 0.8V reference and power good output indicator are compatible with future microprocessor generations, and a wide 3.5V to 30V input supply range encompasses all battery chemistries.
A RUN/SS pin for each controller provides both soft-start and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions when overcurrent latchoff is disabled. Output overvoltage protection circuitry latches on the bottom MOSFET until VOUT returns to normal. The FCB mode pin can select among Burst Mode operation, constant frequency mode and continuous inductor current mode or regulate a secondary winding.
External Synchronization | |
LTC3707 | No |
LTC3707-SYNC | Yes |
Applications
- Notebook and Palmtop Computers, PDAs
- Battery Chargers
- Portable Instruments
- Battery-Operated Digital Devices
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.