Обзор

Особенности и преимущества

  • 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • ±1.5% Output Voltage Accuracy
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 150kHz to 300kHz
  • Wide VIN Range: 4.5V to 28V Operation
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • Foldback Output Current Limiting
  • Latched Short-Circuit Shutdown with Defeat Option
  • Output Overvoltage Protection
  • Remote Output Voltage Sense
  • Low Shutdown IQ : 20µA
  • 5V and 3.3V Standby Regulators
  • Small 28-Lead Narrow SSOP Package (0.150" Wide)
  • Selectable Constant Frequency, Burst Mode® or PWM Operation

Подробнее о продукте

The LTC3707-SYNC is a high performance dual step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows phase-lockable frequency of up to 300kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages out of phase.

OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The precision 0.8V reference and power good output indicator are compatible with future microprocessor generations, and a wide 4.5V to 28V (30V maximum) input supply range encompasses all battery chemistries.

A RUN/SS pin for each controller provides both soft-start and optional timed, short-circuit shutdown. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions when overcurrent latchoff is disabled. Output overvoltage protection circuitry latches on the bottom MOSFET until VOUT returns to normal. The FCB mode pin can select among Burst Mode, constant frequency mode and continuous inductor current mode or regulate a secondary winding. The IC includes a power good output pin that indicates when both outputs are within 7.5% of their designed set point.

External Synchronization
LTC3707 No
LTC3707-SYNC Yes

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Telecom Systems
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Digital Devices
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3707
LTC3707-SYNC

Сопутствующие компоненты

LTC3707-SYNC Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3707-SYNC Обсуждения

RE: LTSPice simulation problem
6 час (часов) назад в категории Design Tools and Calculators
RE: Paralleling Two LT8648S
3 день (дней) назад в категории Power By Linear
Simultaneous reading from AD7606 and writing to the AD5671
3 день (дней) назад в категории Precision ADCs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь