Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High-Speed Top and Bottom Gate Drivers for
- 2-Switch Forward Converter
- On-Chip Rectifier and Self-Starting Architecture
- Eliminate Need for Separate Gate Drive Bias Supply
- Wide Input Voltage Supply Range: 18V to 80V
- Tolerant of 100V Input Voltage Transients
- Linear Regulator Controller for Fast Start-Up
- Precision UVLO with Adjustable Hysteresis
- Overcurrent Protection
- Volt-Second Limit Prevents Transformer Core Saturation
- Voltage Feedforward for Fast Transient Response
- Available in 16-Lead Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3705 is a controller for a 2-switch forward converter and includes on-chip bottom and top gate drivers that do not require external transformers. For secondary-side control, combine the LTC3705 with the LTC3706 PolyPhase® secondary-side synchronous forward controller to create a complete forward converter using a minimum of discrete parts. A proprietary scheme is used to multiplex gate drive signals across the isolation barrier through a tiny pulse transformer. The on-chip rectifier and the same pulse transformer provide gate drive bias power.
Alternatively, the LTC3705 can be used as a standalone voltage mode controller in a primary-side control architecture with optoisolator feedback. Voltage feedforward provides excellent line regulation and transient response.
Applications
- Isolated 48V Telecommunication Systems
- Internet Servers and Routers
- Distributed Power Step-Down Converters
- Automotive and Heavy Equipment
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3705 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.