Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Operation: Up to 100V
  • Large 1Ω Gate Drivers
  • No Current Sense Resistor Required
  • Step-Up or Step-Down DC/DC Converter
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Excellent Line and Load Transient Response
  • Programmable Constant Frequency: 100kHz to 600kHz
  • ±1% Reference Accuracy
  • Synchronizable up to 600kHz
  • Selectable Pulse Skip Mode Operation
  • Low Shutdown Current: 50µA Typ
  • Programmable Current Limit
  • Undervoltage Lockout
  • Programmable Soft-Start
  • 16-Pin Narrow SSOP and 28-Pin SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3703 is a synchronous step-down switching regulator controller that can directly step-down voltages from up to 100V, making it ideal for telecom and automotive applications. The LTC3703 drives external N-channel MOSFETs using a constant frequency (up to 600kHz), voltage mode architecture.

A precise internal reference provides 1% DC accuracy. A high bandwidth error amplifier and patented line feed forward compensation provide very fast line and load transient response. Strong 1Ω gate drivers allow the LTC3703 to drive multiple MOSFETs for higher current applications. The operating frequency is user programmable from 100kHz to 600kHz and can also be synchronized to an external clock for noise-sensitive applications. Current limit is programmable with an external resistor and utilizes the voltage drop across the synchronous MOSFET to eliminate the need for a current sense resistor. For applications requiring up to 60V operation with logiclevel MOSFETS, refer to the LTC3703-5 data sheet.

LTC3703-5 LTC3703
Maximum VIN 60V 100V
MOSFET Gate Drive 4.5V to 15V 9.3V to 15V
VCC UV+ 3.7V 8.7V
VCC UV- 3.1V 6.2V

Applications

  • 48V Telecom and Base Station Power Supplies
  • Networking Equipment, Servers
  • Automotive and Industrial Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3703
LTC3703-5

Сопутствующие компоненты

LTC3703 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.