Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Operation: Up to 60V
  • Large 1Ω Gate Drivers (with 5V Supply)
  • No Current Sense Resistor Required
  • Step-Up or Step-Down DC/DC Converter
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Excellent Line and Load Transient Response
  • Programmable Constant Frequency: 100kHz to 600kHz
  • ±1% Reference Accuracy
  • Synchronizable up to 600kHz
  • Selectable Pulse Skip Mode Operation
  • Low Shutdown Current: 25µA Typ
  • Programmable Current Limit
  • Undervoltage Lockout
  • Programmable Soft-Start
  • 16-Pin Narrow SSOP and 28-Pin SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3703-5 is a synchronous step-down switching regulator controller that can directly step-down voltages from up to 60V, making it ideal for telecom and automotive applications. The LTC3703-5 drives external logic level N-channel MOSFETs using a constant frequency (up to 600kHz), voltage mode architecture.

A precise internal reference provides 1% DC accuracy. A high bandwidth error amplifier and patented* line feed forward compensation provide very fast line and load transient response. Strong 1Ω gate drivers allow the LTC3703-5 to drive multiple MOSFETs for higher current applications. The operating frequency is user programmable from 100kHz to 600kHz and can also be synchronized to an external clock for noise-sensitive applications. Current limit is programmable with an external resistor and utilizes the voltage drop across the synchronous MOSFET to eliminate the need for a current sense resistor. For applications requiring up to 100V operation, refer to the LTC3703 data sheet.

 


LTC3703-5 LTC3703
Maximum VIN 60V 100V
MOSFET Gate Drive  4.5V to 15V 9.3V to 15V
VCC UV+ 3.7V  8.7V
VCC UV  3.1V 6.2V

Applications

  • 48V Telecom and Base Station Power Supplies
  • Networking Equipment, Servers
  • Automotive and Industrial Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3703
LTC3703-5

Сопутствующие компоненты

LTC3703-5 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3703-5 Обсуждения

RE: Is there any info on harmonic distortion introduced by the ADG604 analog mux?
11 час (часов) назад в категории Switches/Multiplexers
RE: Low frequency compressor
5 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: Bounary Scan with ADSP-SC58x and ADSP-21584
1 неделя (ль) назад в категории Processors and DSP

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь