Обзор

Особенности и преимущества

  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance
  • True PLL for Frequency Locking or Frequency Adjustment
  • Operating Frequency Range: 300kHz to 750kHz
  • Wide VIN Range: 2.5V to 10V
  • Constant Frequency Current Mode Architecture
  • Low Dropout: 100% Duty Cycle
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Internal Soft-Start Circuitry
  • Selectable Burst Mode®/Pulse Skipping Operation at Light Loads
  • Output Overvoltage Protection
  • Low Quiescent Current: 460µA
  • 0.8V ±2% Voltage Reference
  • Small 16-Lead Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3701 is a 2-phase dual constant frequency current mode step-down DC/DC controller providing excellent load and line regulation. Power loss and noise due to ESR of the input capacitor are minimized by operating the two controller output stages out-of-phase.

The LTC3701 provides a 0.8V ±2% voltage reference and consumes only 460µA of quiescent current. To further maximize the life of a battery source, the external P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle).

Switching frequency is internally set at 550kHz, allowing the use of small inductors and capacitors. For noise sensitive applications, the LTC3701 can be externally synchronized using its phase-locked loop. The frequency can also be externally set from 300kHz to 750kHz by applying a voltage to the PLLLPF pin. Burst Mode operation is inhibited during synchronization or when the EXTCLK/MODE pin is pulled low to reduce noise and RF interference.

The LTC3701 contains independent internal soft-start circuitry for each controller. Other features include a power good output voltage monitor and output overvoltage and short-circuit protection.

The LTC3701 is available in a small footprint 16-lead narrow SSOP package.

Applications

  • One or Two Lithium-Ion Powered Applications
  • Notebook and Handheld Computers
  • Personal Digital Assistants
  • Portable Instruments
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3701

Сопутствующие компоненты

LTC3701 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.