Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Output Regulator in Tiny 10-Pin MSOP
- High Efficiency: Up to 94%
- Wide VIN Range: 2.65V to 9.8V
- Constant Frequency 550kHz Operation
- 150mA LDO Regulator with Current Limit and Thermal Shutdown Protection
- High Output Currents Easily Achieved
- Burst Mode® Operation at Light Load
- Low Dropout: 100% Duty Cycle
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
- Low Quiescent Current: 260µA Total
- Shutdown Mode Draws Only 10µA Supply Current
- Common Power Good Output for Both Supplies
Подробнее о продукте
The LTC3700 is a constant frequency current mode stepdown (buck) DC/DC controller with excellent AC and DC load and line regulation. The on-chip 150mA low dropout (LDO) linear regulator can be powered from the buck controller’s input supply, its own independent input supply or the buck regulator’s output. The buck controller incorporates an undervoltage lockout feature that shuts down the controller when the input voltage falls below 2.1V.
The buck regulator provides a ±2.5% output voltage accuracy. It consumes only 210µA of quiescent current in normal operation with the LDO consuming an additional 50µA. In shutdown, a mere 10µA (combined) is consumed.
For applications where efficiency is a prime consideration, the buck controller is configured for Burst Mode operation which enhances efficiency at low output current. To further maximize the life of a battery source, the external P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). High constant operating frequency of 550kHz allows the use of a small external inductor.
The LDO is protected by both current limit and thermal shutdown circuits.
The LTC3700 is available in a tiny 10-pin MSOP.
Applications
- Notebook Computers
- Portable Instruments
- One or Two Li-Ion Battery-Powered Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.