Обзор
Особенности и преимущества
- Full Featured Li-Ion/Polymer Charger/PowerPath™ Controller with Instant-On Operation
- Triple Adjustable High Efficiency Step-Down Switching Regulators (800mA, 500mA, 500mA IOUT)
- I2C Adjustable SW Slew Rates for EMI Reduction
- High Temperature Battery Voltage Reduction Improves Safety and Reliability
- Overvoltage Protection Controller for USB (VBUS)/Wall Inputs Provide Protection to 30V
- 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
- Battery Float Voltage: 4.2V
- Pushbutton ON/OFF Control with System Reset
- Dual 150mA Current Limited LDOs
- Start-Up Timing Compatible with SiRF Atlas IV Processor
- Small 4mm × 7mm 44-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3677-3 is a highly integrated power management IC for single-cell Li-Ion/Polymer battery applications. It includes a PowerPath manager with automatic load prioritization, a battery charger, an ideal diode, input overvoltage protection and numerous other internal protection features. The LTC3677-3 is designed to accurately charge from current limited supplies such as USB by automatically reducing charge current such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current limit (100mA or 500mA modes). The LTC3677-3 reduces the battery voltage at elevated temperatures to improve safety and reliability. The three step-down switching regulators and two LDOs provide a wide range of available supplies. The LTC3677-3 also includes a pushbutton input to control power sequencing and system reset. The LTC3677-3 has pushbutton timing and sequencing designed to support the SiRF Atlas IV processor. The LTC3677-3 is available in a low profile 4mm × 7mm × 0.75mm 44-pin QFN package.
Applications
- PNDs, DMB/DVB-H, Digital/Satellite Radio, Media Players
- Portable Industrial/Medical Products
- Other USB-Based Handheld Products
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3677-3 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3677-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.