Обзор
Особенности и преимущества
- Quad I2C Adjustable High Efficiency Step Down DC/DC Converters: 2.5A, 2.5A, 1.5A, 1.5A
- Three 300mA LDO Regulators (Two Adjustable)
- DDR Power Solution with VTT and VTTR Reference
- Pushbutton ON/OFF Control with System Reset
- Independent Enable Pin-Strap or I2C Sequencing
- Programmable Autonomous Power-Down Control
- Dynamic Voltage Scaling
- Power Good and Reset Functions
- Selectable 2.25MHz or 1.12MHz Switching Frequency
- Always Alive 25mA LDO Regulator
- 12µA Standby Current
- Low Profile 40-Lead 6mm 6mm QFN and 48-Lead Exposed Pad LQFP
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Application
Подробнее о продукте
The LTC3676 is a complete power management solution for advanced portable application processor-based systems. The device contains four synchronous step-down DC/DC converters for core, memory, I/O, and system on-chip (SoC) rails and three 300mA LDO regulators for low noise analog supplies. The LTC3676-1 has a ±1.5A buck regulator configured to support DDR termination plus a VTTR reference output. An I2C serial port is used to control regulator enables, power-down sequencing, output voltage levels, dynamic voltage scaling, operating modes and status reporting.
Regulator start-up is sequenced by connecting outputs to enable pins in the desired order or via the I2C port. System power-on, power-off and reset functions are controlled by pushbutton interface, pin inputs, or I2C.
The LTC3676 supports i.MX, PXA and OMAP processors with eight independent rails at appropriate power levels. Other features include interface signals such as the VSTB pin that toggles between programmed run and standby output voltages on up to four rails simultaneously. The device is available in a 40-lead 6mm × 6mm QFN and 48-lead exposed pad LQFP packages.
Applications
- Supports Freescale i.MX6, ARM Cortex, and Other Application Processors
- Handheld Instruments and Scanners
- Portable Industrial and Medical Devices
- Automotive Infotainment
- High End Consumer Devices
- Multi-Rail Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3676 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.