Обзор
Особенности и преимущества
- Four Monolithic Synchronous Buck DC/DCs (1A/1A/500mA/500mA)
- Buck DC/DCs Can Be Paralleled to Deliver Up to 2× Current with a Single Inductor
- Independent 1A Boost and 1A Buck-Boost DC/DCs
- Dual String I2C Controlled 40V LED Driver
- I2C Programmable Output Voltage, Operating Mode, and Switch Node Slew Rate for All DC/DCs
- I2C Read Back of DC/DC, LED Driver, Fault Status
- I2C Slave Address Options: LTC3675 = 0001001X, LTC3675-1 = 0110100X
- Maskable Interrupts to Report DC/DC, VIN and Die Temperature Faults
- Pushbutton ON/OFF/RESET
- Always-On 25mA LDO
- Low Quiescent Current: 16μA (All DC/DCs Off)
- 4mm × 7mm × 0.75mm 44-Lead QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3675/LTC3675-1 are a digitally programmable high efficiency multioutput power supplies plus dual string LED driver ICs optimized for high power single cell Li-Ion/Polymer applications. The DC/DCs consist of four synchronous buck converters (1A/1A/500mA/500mA), one synchronous boost DC/DC (1A), and one buck-boost DC/DC (1A) all powered from a 2.7V to 5.5V input. The 40V LED driver can regulate up to 25mA of current through two LED strings with up to 10 LEDs each. The LED driver may also be configured as a general purpose high voltage boost converter.
DC/DC enables, output voltages, switch slew rates and operating modes may all be independently programmed over I2C or used in standalone mode via simple I/O and power-up defaults. The buck DC/DCs may be used independently or paralleled to achieve higher output currents with a shared inductor. LED enable, 60dB brightness control and up/down gradation are programmed using I2C. Alarm levels for low VIN and high die temperature may also be programmed via I2C with a maskable interrupt output to monitor DC/DC and system faults.
Pushbutton ON/OFF/RESET control and a power-on reset output provide flexible and reliable power-up sequencing. The LTC3675/LTC3675-1 are available in a low profile (0.75mm), thermally enhanced 44-lead 4mm × 7mm QFN package.
Applications
- High Power (5W to 10W) Single Cell Li-Ion/Polymer Applications
- Portable Industrial Applications, Handy Terminals, Portable Instruments
- Multioutput Low Voltage Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.