Обзор

Особенности и преимущества

  • Triple Output Supply From a Single 2.9V to 5.5V Input
  • Buck DC/DC: Fixed 1.8V Output, Up to 400mA
  • LDO1: Fixed 1.2V Output, Up to 150mA
  • LDO2: Fixed 2.8V Output, Up to 150mA
  • ±2.5% Reference Accuracy
  • Constant Frequency 2.25MHz Operation
  • Minimum External Component Count
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Internal Soft-Start for Each Output
  • Single Enable Pin Turns On/Shuts Down All Three Outputs
  • Tiny 2mm x 2mm x 0.75mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3672B-1 is a triple power supply composed of a 400mA synchronous buck regulator and two 150mA low dropout linear regulators (LDOs), where one of the LDOs can be powered from the buck output to improve efficiency. Constant-frequency 2.25MHz operation is maintained down to very light loads. The input supply range of 2.9V to 5.5V is especially well-suited for single-cell Lithium-Ion and Lithium-Polymer applications, and for powering low voltage ASICs from 3.3V or 5V rails.

The LTC3672B-1 regulates 1.8V at the buck output, 1.2V at the LDO1 output, and 2.8V at the LDO2 output. External component count is minimal—all that is needed is a single inductor, an input capacitor, and output capacitors for each of the three outputs. Control loop compensation is internal to the LTC3672B-1.

The LTC3672B-1 is available in a 2mm x 2mm x 0.75mm 8-Lead DFN package.


Buck Vout LDO 1 LDO 2
LTC3672B-1 1.8V 1.2V 2.8V
LTC3672B-2 1.2V 2.8V 1.8V

Applications

  • DMB Cellphones
  • Handheld Products (PDA, PMP, GPS)
  • Multivoltage Power for Digital Logic, I/O, FPGAs, CPLDs, ASICs, CPUs, and RF Chipsets

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3672B-1
LTC3672B-2

Сопутствующие компоненты

LTC3672B-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3672B-1 Обсуждения

RE: ADM2587E connects 32 nodes
2 день (дней) назад в категории Interface and Isolation
question of the probe sequence of ADRV9009 and AD9528 device?
2 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers
RE: AD9364 Tx Image
2 день (дней) назад в категории Design Support AD9361/AD9363/AD9364

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь