Обзор
Особенности и преимущества
- Triple Output Supply from a Single 2.5V to 5.5V Input
- 400mA Buck DC/DC Plus Dual 150mA LDOs in One IC
- Outputs Regulate Down to 0.8V
- ±2.5% Reference Accuracy
- Constant-Frequency 2.25MHz Operation
- Independent Enable Pin for Each Output
- Internal Soft-Start for Each Output
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The LTC3670 is a triple power supply composed of a 400mA synchronous buck regulator and two 150mA low dropout linear regulators (LDOs). The input supply range of 2.5V to 5.5V is especially well-suited for single-cell Lithium-Ion and Lithium-Ion/Polymer applications, and for powering low voltage ASICs and SoCs from 3V, 3.3V or 5V rails. Regulated output voltages are programmed via external resistors. Each output has its own enable pin for maximum flexibility.
The 400mA buck regulator features constant-frequency 2.25MHz operation, allowing small surface mount inductors and capacitors to be used. Burst Mode operation maintains high efficiency in light-load and no-load conditions. Internal control-loop compensation simplifies application design.
The LTC3670 is available in a 0.75mm profile, 3mm × 2mm 12-lead DFN package.
APPLICATIONS
- Handheld Products
- Portable Instruments
- Single-Cell Li-Ion/Li-Polymer Powered Devices
- DMB/DVB-H Multimedia Cell Phones
- Multivoltage Power for Digital Logic, I/O, FPGAs, CPLDs, ASICs, SoCs, CPUs and RF Chipsets
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.