Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 4.0V to 40V
  • 1A Guaranteed Output Current
  • High Efficiency: Up to 95%
  • Wide Output Voltage Range
    • LTC3646: 2.0V to 30V
    • LTC3646-1: 0.6V to 15V
  • ±1% Accurate Reference Voltage
  • Internal or External Compensation
  • Switching Frequency Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 3MHz
  • Selectable High Efficiency Burst Mode® Operation or Forced Continuous Mode
  • 14 Lead 3mm × 4mm DFN or Thermally Enhanced
  • 16-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3646 is a high efficiency, step-down DC/DC converter with internal high side and synchronous power FETs. It draws only 140μA typical DC supply current in Burst Mode operation at no load while maintaining output voltage regulation.

The LTC3646 can supply up to a 1A load, and its combination of Burst Mode operation, integrated power switches and low quiescent current provides high efficiency over a broad range of load currents. Alternatively, it can be used in forced continuous mode for ripple sensitive applications.

The LTC3646 has a wide 4.0V to 40V input range and its patented controlled on-time architecture and 0.6V reference voltage allow for large step-down ratios without the risk of output overvoltage. The frequency may be set between 200kHz and 3.0MHz with a program resistor or synchronized to an external clock.

The internal soft-start, short-circuit protection and voltage rating make the LTC3646 a robust part ideal for high voltage applications.

Applications

  • Point of Load Power Supply
  • Intermediate Bus Power
  • Automotive Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3646
LTC3646-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3646
LTC3646-1

Сопутствующие компоненты

LTC3646 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.