Обзор
Особенности и преимущества
- Quad Step-down Outputs: 1.25A per Channel
- Wide VIN Range: 2.7V to 17V
- Wide VOUT Range: 0.6V to VIN
- 1.25A/2.5A/3.75A/5A IOUT Configurable with One Inductor
- Integrated 300mΩ P-Channel/80mΩ N-Channel MOSFETs Provide Up to 93% Efficiency
- No-Load Burst Mode Operation IQ < 10µA with All Channels Enabled
- Constant Frequency (1MHz/2.25MHz) with ±50% Frequency Synchronization Range
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Full Dropout Operation (100% Duty Cycle)
- Phase Shift Programmable with External Clock
- 5mm × 5mm × 1.72mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTC3644/LTC3644-2 is a quad 1.25A output, high efficiency synchronous monolithic step-down regulator capable of operating from input supplies up to 17V. The switching frequency is internally fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±50% synchronization range. The regulator features ultralow quiescent current and high efficiency over a wide VIN and VOUT range.
The step-down regulator operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides an adjustable output range from 0.6V to VIN while delivering up to 1.25A of output current per channel. LTC3644/LTC3644-2 can be configured for quad 1.25A outputs, triple 2.5A/1.25A/1.25A outputs, dual 2.5A outputs, or dual 3.75A/1.25A outputs. A user selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency; Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while forced-continuous mode provides the lowest ripple noise. The regulators can be synchronized to an external clock.
APPLICATIONS
- Battery Powered Systems
- Point-of-Load Supplies
- Portable – Handheld Scanners and Cameras
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3644 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.