Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional Synchronous Boost Capacitor Charger/Buck Regulator for System Backup
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 17V
  • Up to 40V Capacitor Voltage Storage for High Energy Backup
  • 2A Maximum CAP Charge Current
  • Integrated Power N-Channel MOSFETs (150mΩ Top and 75mΩ Bottom)
  • Integrated Power N-Channel MOSFET for Output/CAP Disconnect (50mΩ)
  • Input Current Limit During Charging
  • Fast 1MHz Switching Frequency
  • ±1% Reference Accuracy for System Voltage Regulation
  • Indicator Outputs for Charge Status and Input Power Fail
  • Low Profile 24-lead 3mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3643 is a bidirectional synchronous step-up charger and step-down converter which efficiently charges a capacitor array up to 40V from an input supply between 3V to 17V. When the input supply falls below the programmable power-fail threshold, the step-up charger operates in reverse as a synchronous step-down regulator to power the system rail from the backup capacitor during this power interuption/failure condition.

When charging the backup capacitor, an external low-value sense resistor may be used to maintain an accurate current limit from the input supply or implement PowerPath functionality.

The step-down converter operates at a 1MHz switching frequency, allowing small external components to be used. Low quiescent current during regulation maximizes the energy usage from the backup capacitor.

Applications

  • Backup Capacitor Systems
  • Power Failure Backup Systems
  • Solid-State Drives

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3643

Сопутствующие компоненты

LTC3643 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.