Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 45V
- Tolerant of 60V Input Transients
- Internal High Side and Low Side Power Switches
- No Compensation Required
- 50mA Output Current
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Low Quiescent Current: 12μA
- 0.8V Feedback Voltage Reference
- Adjustable Peak Current Limit
- Internal and External Soft-Start
- Precise RUN Pin Threshold with Adjustable Hysteresis
- 3.3V, 5V and Adjustable Output Versions
- Only Three External Components Required for Fixed Output Versions
- Low Profile (0.75mm) 3mm × 3mm DFN and Thermally-Enhanced MS8E Packages
Подробнее о продукте
The LTC3642 is a high efficiency, high voltage step-down DC/DC converter with internal high side and synchronous power switches that draws only 12μA typical DC supply current at no load while maintaining output voltage regulation.
The LTC3642 can supply up to 50mA load current and features a programmable peak current limit that provides a simple method for optimizing efficiency in lower current applications. The LTC3642’s combination of Burst Mode® operation, integrated power switches, low quiescent current, and programmable peak current limit provides high efficiency over a broad range of load currents.
With its wide 4.5V to 45V input range and internal overvoltage monitor capable of protecting the part through 60V surges, the LTC3642 is a robust converter suited for regulating a wide variety of power sources. Additionally, the LTC3642 includes a precise run threshold and soft-start feature to guarantee that the power system start-up is well-controlled in any environment.
The LTC3642 is available in the thermally enhanced 3mm × 3mm DFN and MS8E packages.
Applications
- 4mA to 20mA Current Loops
- Industrial Control Supplies
- Distributed Power Systems
- Portable Instruments
- Battery-Operated Devices
- Automotive Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.