Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating Input Voltage Range: 4V to 150V
- Synchronous Operation for Highest Efficiency
- Internal High Side and Low Side Power MOSFETs
- No Compensation Required
- Adjustable 10mA to 100mA Maximum Output Current
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Low Quiescent Current: 12μA
- Wide Output Range: 0.8V to VIN
- 0.8V ±1% Feedback Voltage Reference
- Precise RUN Pin Threshold
- Internal or External Soft-Start
- Programmable 1.8V, 3.3V, 5V or Adjustable Output
- Few External Components Required
- Programmable Input Overvoltage Lockout
- Thermally Enhanced High Voltage MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3639 is a high efficiency step-down DC/DC regulator with internal high side and synchronous power switches that draws only 12μA typical DC supply current while maintaining a regulated output voltage at no load.
The LTC3639 can supply up to 100mA load current and features a programmable peak current limit that provides a simple method for optimizing efficiency and for reducing output ripple and component size. The LTC3639’s combination of Burst Mode® operation, integrated power switches, low quiescent current, and programmable peak current limit provides high efficiency over a broad range of load currents.
With its wide input range of 4V to 150V and programmable overvoltage lockout, the LTC3639 is a robust regulator suited for regulating from a wide variety of power sources. Additionally, the LTC3639 includes a precise run threshold and soft-start feature to guarantee that the power system start-up is well-controlled in any environment.
The LTC3639 is available in a thermally enhanced high voltage-capable 16-lead MSE package with four missing pins.
Applications
- Industrial Control Supplies
- Medical Devices
- Distributed Power Systems
- Portable Instruments
- Battery-Operated Devices
- Automotive
- Avionics
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.