Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating Input Voltage Range: 4V to 140V
  • Internal Low Resistance Power MOSFET
  • No Compensation Required
  • Adjustable 20mA to 250mA Maximum Output Current
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Low Quiescent Current: 12μA
  • Wide Output Range: 0.8V to VIN
  • 0.8V ±1% Feedback Voltage Reference
  • Precise RUN Pin Threshold
  • Internal or External Soft-Start
  • Programmable 1.8V, 3.3V, 5V or Adjustable Output
  • Few External Components Required
  • Programmable Input Overvoltage Lockout
  • Thermally Enhanced High Voltage MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3638 is a high efficiency step-down DC/DC regulator with internal power switch that draws only 12μA typical DC supply current while maintaining a regulated output voltage at no load.

The LTC3638 can supply up to 250mA load current and features a programmable peak current limit that provides a simple method for optimizing efficiency and for reducing output ripple and component size. The LTC3638’s combination of Burst Mode® operation, integrated power switch, low quiescent current, and programmable peak current limit provides high efficiency over a broad range of load currents.

With its wide input range of 4V to 140V and programmable overvoltage lockout, the LTC3638 is a robust regulator suited for regulating from a wide variety of power sources. Additionally, the LTC3638 includes a precise run threshold and soft-start feature to guarantee that the power system start-up is well-controlled in any environment. A feedback comparator output enables multiple LTC3638s to be connected in parallel for higher current applications.

The LTC3638 is available in a thermally enhanced high voltage-capable 16-lead MSE package with four missing pins.

Applications

  • Industrial Control Supplies
  • Medical Devices
  • Distributed Power Systems
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Devices
  • Avionics
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3638

Сопутствующие компоненты

LTC3638 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.