Обзор
Особенности и преимущества
- 3.6V to 20V Input Voltage Range
- 3A Output Current per Channel
- Up to 95% Efficiency
- Low Duty Cycle Operation: 5% at 2.25MHz
- Selectable 0°/180° Phase Shift Between Channels
- Adjustable Switching Frequency: 500kHz to 4MHz
- External Frequency Synchronization
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- User Selectable Burst Mode® Operation or Forced Continuous Mode Operation
- Output Voltage Tracking and Soft-Start Capability
- Short-Circuit Protected
- Overvoltage Input and Overtemperature Protection
- Power Good Status Outputs
- LTC3633: 16V Absolute Maximum VIN
- LTC3633A: 20V Absolute Maximum VIN, Pin Compatible with LTC3633
- Low Profile (4mm × 5mm) QFN-28 and 28-Lead TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3633A is a high efficiency, dual-channel monolithic synchronous buck regulator using a controlled on-time, current mode architecture, with phase lockable switching frequency. The two channels can run 180° out of phase to relax the requirements for input and output capacitance. The operating supply voltage range is from 3.6V to 20V, making it suitable for lithium-ion battery stacks as well as point of load power supply applications from a 12V or 5V supply.
The operating frequency is programmable from 500kHz to 4MHz with an external resistor and may be synchronized to an external clock signal. The high frequency capability allows the use of small surface mount inductors and capacitors. The unique constant frequency/controlled ontime architecture is ideal for high step-down ratio applications that operate at high frequency while demanding fast transient response. An internal phase locked loop servos the on-time of the internal one-shot timer to match the frequency of the internal clock or an applied external clock.
The LTC3633A can select between forced continuous mode and high efficiency Burst Mode operation. The LTC3633A and LTC3633A-1 differ in their output voltage sense range (refer to Table 1 in the Operation section of the datasheet for a description of the entire LTC3633A product family).
Part Number | Output Voltage Sense Range | SVin Input | V2P5 Output | LTC3633 Pin Compatible |
LTC3633A | 0.6V TO 6V | No | Yes | Yes |
LTC3633A-1 | 1.5V TO 12V | No | Yes | Yes |
LTC3633A-2 | 0.6V TO 6V | Yes | No | No |
LTC3633A-3 | 1.5V TO 12V | Yes | No | No |
Applications
- Distributed Power Systems
- Battery Powered Instruments
- Point of Load Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTC3633A Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.