Обзор

Особенности и преимущества

  • 3.6V to 20V Input Voltage Range
  • 3A Output Current per Channel
  • Up to 95% Efficiency
  • Low Duty Cycle Operation: 5% at 2.25MHz
  • Selectable 0°/180° Phase Shift Between Channels
  • Adjustable Switching Frequency: 500kHz to 4MHz
  • External Frequency Synchronization
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
  • User Selectable Burst Mode® Operation or Forced Continuous Operation
  • Output Voltage Tracking and Soft-Start Capability
  • Short-Circuit Protected
  • Overvoltage Input and Overtemperature Protection
  • Power Good Status Outputs
  • Available in (4mm × 5mm) QFN-28 and 28-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3633A-2 is a high efficiency, dual-channel monolithic synchronous buck regulator using a controlled on-time, current mode architecture, with phase lockable switching frequency. The two channels can run 180° out of phase to relax the requirements for input and output capacitance. The operating supply voltage range is from 3.6V to 20V, making it suitable for lithium-ion battery stacks as well as point of load power supply applications from a 12V or 5V supply.

The operating frequency is programmable from 500kHz to 4MHz with an external resistor and may be synchronized to an external clock signal. The high frequency capability allows the use of small surface mount inductors and capacitors. The unique constant frequency/controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that operate at high frequency while demanding fast transient response. An internal phase locked loop servos the on-time of the internal one-shot timer to match the frequency of the internal clock or an applied external clock.

The LTC3633A-2 can select between forced continuous mode and high efficiency Burst Mode operation. The LTC3633A-2 and LTC3633A-3 differ in their output voltage sense range (refer to Table 1 in the Operation section of the datasheet for a description of the entire LTC3633A product family).

Part Number Output Voltage Sense Range SVin Input V2P5 Output LTC3633 Pin Compatible
LTC3633A 0.6V TO 6V No Yes Yes
LTC3633A-1 1.5V TO 12V No Yes Yes
LTC3633A-2 0.6V TO 6V Yes No No
LTC3633A-3 1.5V TO 12V Yes No No


Applications

  • Distributed Power Systems
  • Battery Powered Instruments
  • Point of Load Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3633
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-2
LTC3633A-3

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3633
LTC3633-2
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-3

Сопутствующие компоненты

LTC3633A-2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.