Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: Operation from 4.5V to 50V
  • Overvoltage Lockout Provides Protection Up to 60V
  • Internal High Side and Low Side Power Switches
  • No Compensation Required
  • 20mA Output Current
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Low Quiescent Current: 12μA
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V to VIN
  • 0.8V ±1% Feedback Voltage Reference
  • Adjustable Peak Current Limit
  • Internal and External Soft-Start
  • Precise RUN Pin Threshold with Adjustable Hysteresis
  • Few External Components Required
  • Low Profile (0.75mm) 3mm × 3mm DFN and Thermally Enhanced MS8E Packages
 

Подробнее о продукте

The LTC3632 is a high efficiency, high voltage step-down DC/DC converter with internal high side and synchronous power switches that draws only 12μA typical DC supply current at no load while maintaining output voltage regulation.

The LTC3632 can supply up to 20mA load current and features a programmable peak current limit that provides simple method for optimizing efficiency in lower current applications. The LTC3632’s combination of Burst Mode® operation, integrated power switches, low quiescent current, and programmable peak current limit provides high efficiency over a broad range of load currents.

With its wide 4.5V to 50V input range and internal overvoltage monitor capable of protecting the part through 60V surges, the LTC3632 is a robust converter suited for regulating a wide variety of power sources. Additionally, the LTC3632 includes a precise run threshold and soft‑start feature to guarantee that the power system start-up is well-controlled in any environment.

The LTC3632 is available in the thermally enhanced 3mm × 3mm DFN and MS8E packages.

 

Applications

  • 4mA to 20mA Current Loops
  • Industrial Control Supplies
  • Distributed Power Systems
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Devices
  • Automotive Power Systems
 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3632

Сопутствующие компоненты

LTC3632 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC3632 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.