Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating Input Voltage Range: 4V to 76V
- Synchronous Operation for Highest Efficiency
- Internal High Side and Low Side Power MOSFETs
- No Compensation Required
- Adjustable 50mA to 500mA Maximum Output Current
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Low Quiescent Current: 12μA
- Wide Output Range: 0.8V to VIN
- 0.8V ±1% Feedback Voltage Reference
- Precise RUN Pin Threshold
- Internal and External Soft-Start
- Programmable 1.8V, 3.3V, 5V or Adjustable Output
- Few External Components Required
- Low Profile (0.75mm) 3mm × 5mm DFN and Thermally-Enhanced MSE16 Packages
Подробнее о продукте
The LTC3630A is a high efficiency step-down DC/DC converter with internal high side and synchronous power switches that draws only 12μA typical DC supply current while maintaining a regulated output voltage at no load.
The LTC3630A can supply up to 500mA load current and features a programmable peak current limit that provides a simple method for optimizing efficiency and for reducing output ripple and component size. The LTC3630A’s combination of Burst Mode® operation, integrated power switches, low quiescent current, and programmable peak current limit provides high efficiency over a broad range of load currents.
With its wide input range of 4V to 76V, the LTC3630A is a robust converter suited for regulating a wide variety of power sources. A feedback comparator output enables multiple LTC3630As to be paralleled in higher current applications.
The LTC3630A is available in the thermally-enhanced 3mm × 5mm DFN and the MSE16 packages.
Vin Range | |
LTC3630 | 4.5V to 65V |
LTC3630A | 4.5V to 76V |
Applications
- Industrial Control Supplies
- Medical Devices
- Portable Instruments
- Automotive
- Avionics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.