Обзор

Особенности и преимущества

  • 3.6V to 20V Input Voltage Range
  • Wide Output Voltage Range of 0.6V to 97% VIN Optimized for 0.6V to 6V
  • Low RDS(ON) Integrated Switches Provide Up to 95% Efficiency
  • Up to 2.5A of Output Current
  • Average Input and Output Current Monitoring
  • Programmable Average Input/Output Current Limit
  • Die Temperature Monitor and Programmable Limit
  • Adjustable Switching Frequency: 500kHz to 3MHz
  • External Frequency Synchronization
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • 0.6V Reference with 1% Accuracy Over Temperature
  • User Selectable Burst Mode® or Forced Continuous Operation
  • Short-Circuit Protected
  • Output Voltage Tracking Capability
  • Power Good Status Output
  • Available in Small, Thermally Enhanced, 20-Lead (3mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3626 is a high efficiency, monolithic synchronous buck regulator using a phase-lockable controlled on-time, current mode architecture capable of supplying up to 2.5A of output current. The operating supply voltage range is 3.6V to 20V, making it suitable for a wide range of power supply applications.

The operating frequency is programmable from 500kHz to 3MHz with an external resistor allowing the use of small surface mount inductors. For applications sensitive to switching noise, the LTC3626 can be externally synchronized over the same frequency range. An internal phase-locked loop aligns the on-time of the top power MOSFET to the internal or external clock. This unique controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that demand high switching frequencies and fast transient response. An internal phase lock loop servos the on-time of the internal one-shot timer to match the frequency of the internal clock or an applied external clock.

The LTC3626 offers two operational modes: Burst Mode and forced continuous mode to allow the user to optimize output voltage ripple, noise and light load efficiency for a given application.

Applications

  • Distributed Power Systems
  • Battery-Powered Instruments
  • Point-of-Load Power Supply

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3626

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3626

Сопутствующие компоненты

LTC3626 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.