Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency Step-Up/Step-Down Charging of Two Series Supercapacitors
- Automatic Cell Balancing Prevents Capacitor Overvoltage During Charging
- Programmable Charging Current Up to 500mA (Single Inductor), 1A (Dual Inductor)
- VIN = 2.7V to 5.5V
- Selectable 2.4V/2.65V Regulation per Cell (LTC3625)
- Selectable 2V/2.25V Regulation per Cell (LTC3625-1)
- Low No-Load Quiescent Current: 23μA
- IVOUT, IVIN < 1μA in Shutdown
- Low Profile 12-lead 3mm × 4mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3625/LTC3625-1 are programmable supercapacitor chargers designed to charge two supercapacitors in series to a fixed output voltage (4.8V/5.3V or 4V/4.5V selectable) from a 2.7V to 5.5V input supply. Automatic cell balancing prevents overvoltage damage to either supercapacitor while maximizing charge rate. No balancing resistors are required.
High efficiency, high charging current, low quiescent current and low minimum external parts count (one inductor, one bypass capacitor at VIN and one programming resistor) make the LTC3625/LTC3625-1 ideally suited for small form factor backup or high peak power systems.
Charging current/maximum input current level is programmed with an external resistor. When the input supply is removed and/or the EN pin is low, the LTC3625/LTC3625-1 automatically enter a low current state, drawing less than 1μA from the supercapacitors.
The LTC3625/LTC3625-1 are available in a compact 12‑lead 3mm × 4mm × 0.75mm DFN package.
Applications
- Servers, RAID Systems, Mass Storage, High Current Backup Supplies
- Solid State Hard Drives
- Wireless Power Meters
- High Peak Power Boosted Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC3625 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.