Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single Resistor Programmable VOUT: 0V to VIN – 0.5V
- Silent Switcher® Architecture
- IISET Accuracy: ±1%
- Tight VOUT Regulation Across VOUT Range
- Output Current Monitor Accuracy: ±5%
- Programmable Wire Drop Compensation
- Easy to Parallel for Higher Current and Heat Spreading
- Input Supply Voltage Regulation Loop
- High Efficiency: Up to 96%
- Output Current: ±5A
- Integrated N-MOSFETs (60mΩ Top & 30mΩ Bottom)
- Adjustable Switching Frequency: 400KHz to 4MHz
- VIN Range: 4V to 15V
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Shutdown Mode Draws Less Than 1µA Supply Current
- Low Profile 24-Lead 3mm × 5mm QFN Package
Подробнее о продукте
TheLTC3623 is a high efficiency, monolithic synchronous buck regulator in which the output voltage is programmed with a single external resistor. The accurate internally generated 50µA current source on the ISET pin allows the user to program an output voltage from 0V to 0.5V below VIN. The user can also directly drive the ISET pin with an external voltage supply to program the converter’s VOUT. The VOUT voltage is fed directly back to the error amplifier to be regulated to the ISET voltage. The operating supply voltage range for the SVIN pin is from 15V down to 4V, while the PVIN pin’s voltage range is 15V down to 1.5V, making it suitable for dual Li-Ion batteries and for taking power from a 12V or 5V rail.
The operating frequency is programmable from 400KHz to 4MHz with an external RT resistor. Higher switching frequency allows the use of smaller surface mount inductors while lower frequency allows for higher power efficiency. The unique constant-frequency/controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that are operating at high frequency while demanding fast transient response.
Applications
- Tracking Supply or DDR Memory Supply
- ASIC Substrate Biasing
- Point-of-Load (POL) Power Supply
- Portable Instruments, Battery-Powered Equipment
- Thermo Electric Cooler (TEC) Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3623 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.