Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Step-Down Outputs: 1A Per Channel
- Wide VIN Range: 2.7V to 17V
- Wide VOUT Range: 0.6V to VIN
- Up to 95% Efficiency
- No-Load IQ = 5μA with Both Channels Enabled; IQ < 4μA with Only One Channel Enabled
- High Efficiency, Low Dropout Operation (100% Duty Cycle)
- Constant Frequency (1MHz/2.25MHz) with External Frequency Synchronization
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Phase Shift Programmable with External Clock
- Selectable Current Limit
- Internal Compensation and Soft-Start
- Compact 14-Pin DFN (3mm × 4mm) and 16-Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3622 is a dual 1A output, high efficiency synchronous monolithic step-down regulator capable of operating from input supplies up to 17V. The switching frequency is fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±50% synchronization range to an external clock. The regulator features ultralow quiescent current and high efficiency over a wide output voltage range.
The step-down regulators operate from an input voltage range of 2.7V to 17V and provide an adjustable output from 0.6V to VIN while delivering up to 1A of output current. A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency. Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while pulse-skipping mode provides the lowest ripple noise. The switching regulators can be synchronized to an external clock. Furthermore, fixed VOUT options are available to eliminate the external feedback resistors.
LTC3622 Options Part Name |
Frequency | VOUT |
LTC3622 | 1.00MHz | Adjustable |
LTC3622-2 | 2.25MHz | Adjustable |
LTC3622-23/5 | 2.25MHZ | 5V/3.3V |
Applications
- Battery Powered Systems
- Point-of-Load Supplies
- Portable – Handheld Scanners
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.