Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 2.7V to 17V
- Wide VOUT Range: 0.6V to VIN
- 95% Max Efficiency
- Low IQ < 3.5μA, Zero-Current Shutdown
- Constant Frequency (1MHz/2.25MHz)
- Full Dropout Operation with Low IQ
- 1A Rated Output Current
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Synchronizable to External Clock
- Pulse-Skipping, Forced Continuous, Burst Mode® Operation
- Internal Compensation and Soft-Start
- Overtemperature Protection
- Compact 6-Lead DFN (2mm × 3mm) Package or Thermally-Enhanced MS8E Package with Power Good Output and Independent SGND Pin
Подробнее о продукте
The LTC3621/LTC3621-2 is a high efficiency 17V, 1A synchronous monolithic step-down regulator. The switching frequency is fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±40% synchronizing range. The regulator features ultralow quiescent current and high efficiencies over a wide VOUT range.
The step-down regulator operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides an adjustable output range from 0.6V to VIN while delivering up to 1A of output current. A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency; Burst Mode operation provides the highest efficiency at light loads, while pulse-skipping mode provides the lowest voltage ripple. The MODE pin can also be used to allow the user to sync the switching frequency to an external clock.
Part Name | Frequency | VOUT |
LTC3621 | 1.00MHz | Adjustable |
LTC3621-3.3 | 1.00MHz | 3.3V |
LTC3621-5 | 1.00MHz | 5V |
LTC3621-2 | 2.25MHz | Adjustable |
LTC3621-23.3 | 2.25MHz | 3.3 |
LTC3621-25 | 2.25MHz | 5V |
Applications
- Portable-Handheld Scanners
- Industrial and Embedded Computing
- Automotive Applications
- Emergency Radio
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3621 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.