Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- Maximum Current Output: 15mA
- Externally Programmable Frequency Clamp with Internal 50kHz Default Minimizes Audio Noise
- 18μA IQ Current
- 2.9V to 5.5V Input Voltage Range
- Low-Battery Detection
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- Shutdown Mode Draws <1μA Supply Current
- 2.8V Undervoltage Lockout
- Unique Low Noise Control Architecture
- Internal Power MOSFETs
- No Schottky Diodes Required
- Internal Soft-Start
- Tiny 2mm × 2mm 8-Lead DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3620 is a high efficiency, synchronous buck regulator, suitable for very low power, very small footprint applications powered by a single Li-Ion battery.
The internal synchronous switches increase efficiency and eliminate the need for external Schottky diodes. Low output voltages are easily supported by the 0.6V feedback reference voltage. The LTC3620-1 option is internally programmed to provide a 1.1V output.
The LTC3620 uses a unique variable frequency architecture to minimize power loss and achieve high efficiency. The switching frequency is proportional to the load current, and an internal frequency clamp forces a minimum switching frequency at light loads to minimize noise in the audio range. The user can program the frequency of this clamp by applying an external clock to the FMIN/MODE pin.
The battery status output, LOBATB, indicates when the input voltage drops below 3V. To help prevent damage to the battery, an undervoltage lockout (UVLO) circuit shuts down the part if the input voltage falls below 2.8V.
The LTC3620 is available in a low profile, 2mm × 2mm 8-lead DFN package.
Applications
- Hearing Aids
- Wireless Headsets
- Li-Ion Cell Applications
- Button Cell Replacement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.