Обзор
Особенности и преимущества
- Programmable Average Input Current Limit: ±5% Accuracy
- Dual Step-Down Outputs: Up to 96% Efficiency
- Low Ripple (<25mVP-P) Burst Mode® Operation: IQ = 50μA
- Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V
- Output Voltage Range: 0.6V to 5V
- 2.25MHz Constant-Frequency Operation
- Power Good Output Voltage Monitor for Each Channel
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Independent Internal Soft-Start for Each Channel
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Short-Circuit Protected
- Shutdown Current ≤ 1μA
- Available in Small Thermally Enhanced 10-Lead MSE and 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3619 is a dual monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture.
The input supply voltage range is 2.5V to 5.5V, making it ideal for Li-Ion and USB powered applications. 100% duty cycle capability provides low dropout operation, extending the run time in battery-operated systems. Low output voltages are supported with the 0.6V feedback reference voltage. Channel 1 and channel 2 can supply 400mA and 800mA output current, respectively.
The LTC3619’s programmable average input current limit is ideal for USB applications and for point-of-load power supplies because the LTC3619’s limited input current will still allow its output to deliver high peak load currents without collapsing the input supply. When the sum of both channels’ currents exceeds the input current limit, channel 2 is current limited while channel 1 remains regulated. The operating frequency is internally set at 2.25MHz allowing the use of small surface mount inductors. Internal soft-start reduces in-rush current during start-up. The LTC3619 is available in small MSOP and 3mm × 3mm DFN packages and is also available in a low noise, high efficiency pulse skipping version, LTC3619B.
Light Load Operation | |
LTC3619 | Low Ripple Burst Mode (< 20mVpp), Iq < 50uA |
LTC3619B | Pulse Skip (<5mVpp) |
Applications
- High Peak Load Current Applications
- USB Powered Devices
- Supercapacitor Charging
- Radio Transmitters and Other Handheld Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.