Обзор

Особенности и преимущества

  • DDR Power Supply, Termination and Reference
  • High Efficiency: Up to 94%
  • Dual Outputs with ±3A Output Current Capability
  • 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • VTT Output Voltage Down to 0.5V
  • Shutdown Current ≤1μA
  • VTTR = VDDQIN/2, VFB2 = VTTR
  • Adjustable Switching Frequency Up to 4MHz
  • Internal or External Compensation
  • Selectable 0°/90°/180° Phase Shift Between Channels
  • Internal or External Soft-Start for VDDQ, Internal Soft-Start for VTT
  • Power Good Status Outputs
  • Low Profile 4mm × 4mm QFN-24 and TSSOP-24 Packages

Подробнее о продукте

The LTC3618 is a dual synchronous step-down regulator using a current mode, constant-frequency architecture. It provides a complete DDR solution with an input voltage range from 2.25V to 5.5V.

The output of the first step-down regulator offers a high accuracy VDDQ supply. A buffered reference generates VTTR at 50% of VDDQIN and drives loads up to ±10mA. The second regulator generates the DDR termination voltage (VTT) equal to VTTR. Both regulators are capable of delivering ±3A of load current at 1MHz switching frequency.

The operating frequency is externally programmable up to 4MHz, allowing the use of small surface mount inductors. 0°, 90°, or 180° of phase shift between the two channels can be selected to minimize input current ripple. For switching noise-sensitive applications, the LTC3618 can be synchronized to an external clock up to 4MHz.

The LTC3618 is offered in leadless 24-pin 4mm × 4mm QFN and thermally enhanced 24-pin TSSOP packages.

Applications

  • DDR Memory
  • Supports DDR, DDR2, and DDR3 Standards
  • Tracking Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3618

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC3618 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.